??
CAD model selection
K1594.162
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1594.162
BESTKIPP
Order No.
K1594.162
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Colour
white
D
thread
M16 mm
D1
diameter
35.0 mm
D2
diameter
33.9 mm
D3
diameter
16.1 mm
H
height
30 mm
R
Radius
1.20 mm
S
diameter
2 mm
SW
width across flats
24 mm
T
height
19.2 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
ANZM
tightening torques
Info
GEW
Approx. weight
0.0904 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245504367
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions